电子恒温器控制, EETa 2W
080N0014
供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 150
080N0014
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EETa 2W - EET Advanced, 2 relays |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EETc and EETa |
| SCIP 卷宗编号 | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 主电源继电器额定值 | 16(16) A |
| 产品名称 | 电子恒温器控制 |
| 产品类型 | EETa 2W |
| 产品系列 | 温度控制器 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
| 冷凝器传感器类型 | 080N0307 - 0308 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功能 | Refrigeration Controller |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | CE 认证CQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| 导杆 | 带止动装置 |
| 接线端子数量[件] | 6 pc |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 7(a)7(c)-I |
| 每包数量 | 150 pc |
| 涂层 | 带涂层的 PCB |
| 温度 设定 | Knob |
| 温度传感器类型 | 080N0300 - 0303 |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 100 V |
| 融霜传感器型号 | 080N0304 - 0306 |
| 软钡头尺寸 [毫米] | 6.3 x 0.8 mm 拉环 |
| 辅助触点,常开 [pc] | 0 pc |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.097 Kilogram |
| 净重 | 0.007 Kilogram |
| 容积 | 0.394 Liter |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |