Danfoss logo
ERC 112D - Front

电子制冷机控制, ERC 112D

080G3498

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 27

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ERC112x
SCIP 卷宗编号f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 112D
特性
值
产品系列温度控制器
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内Yes
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]4 pc
模拟输入 (AI) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量27 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V

一般规格

特性
值
毛重0.133 千克
净重0.112 千克
容积0.417 公升
特性
值
EAN/UPC5715162507872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm