Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

电子制冷机控制, ERC 111A

080G3235

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 54

建议更换: 080G3231

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionERC102 C版本电子温度控制器 红色显示屏 GDM面板 工业包装
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 卷宗产品名称ERC111A
SCIP 卷宗编号372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 111A
产品系列温度控制器
产品配件Electron. control accessories
特性
值
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
审批CE 认证CQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
应用程序领域商用制冷机/冷冻机
控制器类型商业冷冻
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]1 pc
模拟输入 (AI) [pc]2 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I7(a)
每包数量54 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.096 千克
净重0.089 千克
容积0.383 公升
特性
值
EAN/UPC5702428471275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm