Danfoss logo
ERC 112D - Front

电子制冷机控制, ERC 111A

080G3227

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 54

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionERC 111A 蓝屏控制器
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 卷宗产品名称ERC111A
SCIP 卷宗编号372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子制冷机控制
产品类型ERC 111A
产品系列温度控制器
产品配件Electron. control accessories
特性
值
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
分部25
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证CQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
应用程序领域冷藏展示柜
控制器类型商业冷冻
数字输入 (DI) [pc]1 pc
数字输出 (DO) [pc]1 pc
模拟输入 (AI) [pc]2 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I7(a)
每包数量54 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.092 千克
净重0.086 千克
容积0.416 公升
特性
值
EAN/UPC5702428876346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm