Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

监控解决方案

080G0342

类型名称: ACCGTW

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description网关
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP 卷宗产品名称X-Gate
SCIP 卷宗编号061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称X-Gate
产品类型X-Gate
特性
值
产品系列监控解决方案
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
安装方法DIN 滑轨
审批C UL US 认证CE 认证
应用程序领域空调制冷
更多信息080G0343 RS485 ext. board
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
类型名称ACCGTW
通信类型BACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP

一般规格

特性
值
毛重0.225 千克
净重0.14 千克
容积0.996 公升
特性
值
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm