系统管理器, AK-SM 820A
080Z4045
功能: 数据收集,监视器, 应用程序领域: 便利店, 机箱防护等级 IP: IP20, 控制器类型: 系统管理器
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
建议更换: 080Z4022
080Z4045
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 820总线控制器 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 系统管理器 |
| 产品类型 | AK-SM 820A |
| 产品系列 | 监控解决方案 |
| 产品语言 | 中文捷克文丹麦文荷兰文英文法文德文匈牙利文意大利文波兰文葡萄牙文俄文西班牙文 |
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 前端显示屏 | 是 |
| 功能 | 数据收集,监视器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 审批 | C UL US 认证C-TICKCE 认证 |
| 应用程序领域 | 便利店 |
| 控制器类型 | 系统管理器 |
| 数字输出 (DO) [pc] | 2 pc |
| 更多信息 | w. Display & touchscreen |
| 机箱防护等级 IP | IP20 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 100 V |
| 通信类型 | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.397 千克 |
| 净重 | 1.725 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 11.246 公升 |
| EAN/UPC | 5715162499016 |