Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

系统管理器, AK-SM 820A

080Z4025

功能: 数据收集,监视器, 应用程序领域: 便利店, 机箱防护等级 IP: IP20, 控制器类型: 系统管理器
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

建议更换: 080Z4022

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description820总线控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称系统管理器
产品类型AK-SM 820A
产品系列监控解决方案
产品语言中文捷克文丹麦文荷兰文英文法文德文匈牙利文意大利文波兰文葡萄牙文俄文西班牙文
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
前端显示屏
功能数据收集,监视器
特性
包含电池No
包装方式单包装
审批C UL US 认证C-TICKCE 认证
应用程序领域便利店
控制器类型系统管理器
数字输出 (DO) [pc]2 pc
更多信息w. Display & touchscreen
机箱防护等级 IPIP20
每包数量1 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
通信类型CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重2.4 千克
净重1.8 千克
特性
容积11.246 公升
EAN/UPC5715162507926