Danfoss logo
MMILDS - Remote display

控制面板, MMILDS

080G0233

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 12, 通信类型: CANBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 25

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMMILDS Elect.Control Panel I/25
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
SCIP 卷宗编号8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称控制面板
产品类型MMILDS
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC12 V
供电电压 [V] DC12.00 V
分部25
功耗 [W] [额定]1.5 W
功能可编程控制器
包含接头套件编号
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
安装方法平板安装
实时时钟编号
审批CE 认证GOST R
数字输入 (DI) [pc]0 pc
数字输出 (DO) [pc]0 pc
显示器类型LED
机箱防护等级 IPIP65
机箱防护等级 Nema (~)3R
模拟输入 (AI) [pc]2 pc
模拟输出 (AO) [pc]0 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量25 pc
相似产品080G0232
类型名称MMILDS
蜂鸣器常开
通信类型CANBUS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.052 千克
净重0.04 千克
特性
值
容积0.276 公升
EAN/UPC5702423288632