Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RS485; ETHER; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description液晶触摸显示屏
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Touch screen
产品类型MMITSS
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
功耗 [W] [额定]3.7 W
特性
值
功能可编程控制器
包含接头套件编号
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
安装方法平板安装
实时时钟是
审批CE 认证
显示器类型LCD
机箱防护等级 IPIP54
每包数量1 pc
通信类型ETHERMODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重1.264 千克
净重1.263 千克
特性
值
容积5.469 公升
EAN/UPC5702428477628