Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

程序控制器,8 个继电器, MCX08M2

193U8012

供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionKIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称MCX08M2
SCIP 卷宗编号5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称程序控制器,8 个继电器
产品类型MCX08M2
产品系列可编程控制器
产品配件通用配件
特性
值
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC24.00 V
制冷剂(s)HCFC/HFC
功能Programmable controllers
包含电池Yes
包装方式单包装
可维修通用备件
在 WEEE 范围内Yes
显示器类型LCD
机箱防护等级 IPIP40
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
通信类型CANBUSMODBUSRS485

一般规格

特性
值
毛重0.652 千克
净重0.64 千克
容积2.559 公升
特性
值
EAN/UPC5715162786031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm