Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

程序控制器,8 个继电器, MCX08M2

080G0337

供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称MCX08M2
SCIP 卷宗编号5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称程序控制器,8 个继电器
产品类型MCX08M2
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC24.00 V
功耗 [W] [额定]10.0 W
功能Capacity control
包含接头套件是
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
安装方法DIN 滑轨
实时时钟是
审批CE 认证EACLLC CDC EURO-TYSKUL
接头套件产品编号080G0180
数字输入 (DI) [pc]8 pc
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示器类型Without Display
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]8 pc
模拟输出 (AO) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
类型名称MCX08M2
蜂鸣器是
通信类型MODBUS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重632 公克
净重405 公克
容积2.867 公升
特性
值
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm