Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

程序控制器,8 个继电器, MCX08M2

080G0316

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 24

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionMCX08M2 Elect.Control 230V RS485 I/24
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称MCX08M2
SCIP 卷宗编号5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称程序控制器,8 个继电器
产品类型MCX08M2
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
分部25
功耗 [W] [额定]10.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件编号
包含电池Yes
包装方式工业包装
特性
值
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
安装方法DIN 滑轨
实时时钟是
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUL
接头套件产品编号080G0180
数字输入 (DI) [pc]8 pc
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示器类型Without Display
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]8 pc
模拟输出 (AO) [pc]4 pc
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量24 pc
电池数量1
电池类型或名称Lithium coin cell (CR1620)
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
相似产品080G0035
类型名称MCX08M2
蜂鸣器是
通信类型CANBUSMODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.422 千克
净重0.363 千克
容积2.208 公升
特性
值
EAN/UPC5702428946100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm