Danfoss logo
CSTFR1 - Electronic control

程序控制器,6 个继电器, CSTFR1

080G0156

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 24

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
SCIP 卷宗编号8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称程序控制器,6 个继电器
产品类型CSTFR1
产品系列可编程控制器
产品配件Electron. control accessories
分部25
功耗 [W] [额定]6.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件编号
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
可维修编号
安装方法DIN 滑轨
实时时钟编号
审批CE 认证GOST R
接头套件产品编号080G0185
数字输入 (DI) [pc]22 pc
数字输出 (DO) [pc]20 pc
显示器类型Without Display
机箱防护等级 IPIP40
模拟输入 (AI) [pc]16 pc
模拟输出 (AO) [pc]6 pc
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
类型名称CSTFR14000070
蜂鸣器是
通信类型CANBUSMODBUSRS485
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.352 千克
净重0.246 千克
容积2.326 公升
特性
值
EAN/UPC5702423284931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm