Danfoss logo
080G6019_as-ps20

电源, AS-PS20

080G6019

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAI-smart电源模块
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP 卷宗产品名称ALSMART SCIP-1
SCIP 卷宗编号a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电源
产品类型AS-PS20
产品系列可编程控制器
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]60.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]24.00 V
功耗 [W] [额定]26.0 W
功能POWER SUPPLY
特性
值
包含接头套件是
包含电池No
包装方式单包装
可维修编号
安装方法DIN 滑轨
实时时钟编号
审批C UL US 认证CE 认证EAC
应用程序领域Programmable controller
接头套件产品编号080G6037
显示器类型Without Display
机箱防护等级 IPIP20
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
类型名称AS-PS20 S
蜂鸣器常开
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.238 千克
净重0.159 千克
容积1.152 公升
特性
值
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm