Danfoss logo
AS-XP05

I/O 模块, AS-XP05

080G6014

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionI/O 模块
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ALSMART SCIP-2
SCIP 卷宗编号f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称I/O 模块
产品类型AS-XP05
产品系列可编程控制器
功耗 [W] [额定]5.0 W
功能I/O module
包含接头套件是
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
可维修编号
安装方法DIN 滑轨
实时时钟编号
审批CE 认证EACRCMUAUL Recognized
应用程序领域Programmable controller
接头套件产品编号080G6034
数字输入 (DI) [pc]10 pc
数字输出 (DO) [pc]5 pc
显示器类型Without Display
机箱防护等级 IPIP20
模拟输入 (AI) [pc]10 pc
模拟输出 (AO) [pc]2 pc
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
类型名称AS-XP05 S
蜂鸣器常开

一般规格

特性
值
毛重262 公克
净重157 公克
容积1.152 公升
特性
值
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm