I/O 模块, AS-XP05+
080G6012
包装方式: 单包装, 每包数量: 1
080G6012
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 电子控制器 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ALSMART SCIP-2 |
| SCIP 卷宗编号 | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | I/O 模块 |
| 产品类型 | AS-XP05+ |
| 产品系列 | 可编程控制器 |
| 功耗 [W] [额定] | 5.0 W |
| 功能 | I/O module |
| 包含接头套件 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 编号 |
| 备用电池 [V] DC [最大] | 42 V |
| 备用电池 [V] DC [最小] | 18 V |
| 安装方法 | DIN 滑轨 |
| 实时时钟 | 编号 |
| 审批 | CE 认证EACRCMUAUL Recognized |
| 应用程序领域 | Programmable controller |
| 接头套件产品编号 | 080G6035 |
| 数字输入 (DI) [pc] | 10 pc |
| 数字输出 (DO) [pc] | 5 pc |
| 显示器类型 | Without Display |
| 机箱防护等级 IP | IP20 |
| 模拟输入 (AI) [pc] | 10 pc |
| 模拟输出 (AO) [pc] | 2 pc |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c)7(a)7(c)-I |
| 每包数量 | 1 pc |
| 类型名称 | AS-XP05+ S |
| 蜂鸣器 | 常开 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.28 千克 |
| 净重 | 0.17 千克 |
| 容积 | 1.152 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |