Danfoss logo
080G6042_as-ui04_panel

控制面板, AS-UI04

080G6042

安装方法: 平板安装, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAS-UI04 Panel Mounted SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Alsmart Codes
SCIP 卷宗编号939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称控制面板
产品类型AS-UI04
产品系列可编程控制器
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC24.00 V
功耗 [W] [额定]10.0 W
功能User Interface
特性
值
包含接头套件是
包含电池No
包装方式单包装
可维修编号
在 WEEE 范围内No
安装方法平板安装
实时时钟编号
审批CE 认证EACUL Recognized
应用程序领域Programmable controller
接头套件产品编号080G6051
显示器类型TFT 480x272 color
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)-II7(c)-V
每包数量1 pc
类型名称AS-UI04 S
蜂鸣器常开
通信类型CAN-FD
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.355 千克
净重0.25 千克
容积1.477 公升
特性
值
EAN/UPC5715162931189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm