Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

程序控制器,6 个继电器

080G6040

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: 2xRS485, 数字输入 (DI) [pc]: 12, 模拟输入 (AI) [pc]: 10, 数字输出 (DO) [pc]: 6, 模拟输出 (AO) [pc]: 3, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP 卷宗产品名称Alsmart AS-CX06
SCIP 卷宗编号f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称程序控制器,6 个继电器
产品类型AS-CX06
产品系列可编程控制器
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]60.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]24.00 V
功耗 [W] [额定]30.0 W
功能可编程控制器
包含接头套件
包含电池No
特性
包装方式单包装
可维修编号
在 WEEE 范围内No
安装方法DIN 滑轨
实时时钟
审批CE 认证EACRCMUAUL Recognized
应用程序领域Programmable controller
接头套件产品编号080G6031
数字输入 (DI) [pc]12 pc
数字输出 (DO) [pc]6 pc
显示器类型Without display
更多信息Solid State Relay 1pc
机箱防护等级 IPIP20
模拟输入 (AI) [pc]10 pc
模拟输出 (AO) [pc]3 pc
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-VI7(c)-V7(a)
每包数量1 pc
类型名称AS-CX06 Mid SSR
蜂鸣器常开
通信类型2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重413 公克
净重352 公克
容积1.315 公升
特性
EAN/UPC5715162849019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm