AS-CX06
080G6031
功能: 接头套件, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 27
080G6031
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | AS-CX06 Mid / Pro Connector kit I/27 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | AS-CX06 |
| 产品系列 | 可编程控制器 |
| 功能 | 接头套件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 应用程序领域 | Programmable controller |
| 显示器类型 | Without Display |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 27 pc |
| 类型名称 | AS-CX06 Mid/Pro Connector kit |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 69 公克 |
| 净重 | 57 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |