Danfoss logo
AS-DIN connector - Right

AS-DIN Side

080G6029

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAS-DIN Side Connector Kit
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AS-DIN Side Connector Kit
SCIP 卷宗编号fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Connector
产品类型AS-DIN Side
产品系列可编程控制器
特性
功能Din rail jumper left+right
包含电池No
包装方式单包装
可维修编号
审批CE 认证
应用程序领域Programmable controller
显示器类型Without display
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
类型名称AS-DIN Side connector kit

一般规格

特性
毛重0.047 千克
净重0.024 千克
容积0.206 公升
特性
EAN/UPC5715162703526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm