Danfoss logo
assembly_as-CX06_pro-cover-view2

盖子, AS-UI 盖子套件

080G6018

功能: 卡扣式盖子, 包装方式: 单包装, 每包数量: 2

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAS-UI Cover Kit 2/pcs
Product lineElectronic Controllers and Services
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称盖子
产品类型AS-UI 盖子套件
产品系列可编程控制器
功能卡扣式盖子
包含电池No
包装方式单包装
特性
可维修编号
安装方法Snap-on
实时时钟编号
审批CE 认证
应用程序领域Programmable controller
显示器类型Without Display
机箱防护等级 IPIP20
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量2 pc
类型名称AS-UI Cover kit 2/pcs
蜂鸣器常开

一般规格

特性
毛重0.056 千克
净重0.035 千克
容积0.206 公升
特性
EAN/UPC5715162703410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm