程序控制器,6 个继电器
080G6002
功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: 2xRS485, 数字输入 (DI) [pc]: 12, 模拟输入 (AI) [pc]: 10, 数字输出 (DO) [pc]: 6, 模拟输出 (AO) [pc]: 3, 包装方式: 单包装
080G6002
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 电子控制器 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ALSMART SCIP-1 |
| SCIP 卷宗编号 | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 程序控制器,6 个继电器 |
| 产品类型 | AS-CX06 |
| 产品系列 | 可编程控制器 |
| 供电电压 [V] AC | 24 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 60.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 24.00 V |
| 功耗 [W] [额定] | 30.0 W |
| 功能 | 可编程控制器 |
| 包含接头套件 | 是 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 安装方法 | DIN 滑轨 |
| 实时时钟 | 是 |
| 审批 | CE 认证EACRCMUAUL Recognized |
| 应用程序领域 | Programmable controller |
| 接头套件产品编号 | 080G6031 |
| 数字输入 (DI) [pc] | 12 pc |
| 数字输出 (DO) [pc] | 6 pc |
| 显示器类型 | Without display |
| 机箱防护等级 IP | IP20 |
| 模拟输入 (AI) [pc] | 10 pc |
| 模拟输出 (AO) [pc] | 3 pc |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c)7(a)7(c)-I |
| 每包数量 | 1 pc |
| 类型名称 | AS-CX06 Pro |
| 蜂鸣器 | 常开 |
| 通信类型 | 2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.443 千克 |
| 净重 | 0.38 千克 |
| 容积 | 1.315 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |