通信模块, AK-CM 102
080Z0064
功能: 用于 IO 扩展的机组控制器, 通信类型: RJ 45 至控制器, 应用程序领域: 附加输入和输出
080Z0064
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 输入输出模块 |
| PFAS 含量 [ 是 / 否 ] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AK-CM Control Comm Module-2 |
| SCIP 卷宗编号 | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 通信模块 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | AK-CM 102 |
| 产品系列 | I/O 和通信模块 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
| 分部 | 25 |
| 前端显示屏 | 编号 |
| 功能 | 用于 IO 扩展的机组控制器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证C-TICKLLC CDC TYSKcURus |
| 应用程序领域 | 附加输入和输出 |
| 控制器类型 | 通信模块 |
| 每包数量 | 16 pc |
| 通信类型 | RJ 45 至控制器 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.39 千克 |
| 净重 | 0.173 千克 |
| 容积 | 2.491 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428447348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |