Danfoss logo
XGE fan speed controller

风扇转速控制器, XGE-6M

061H3260

出厂设置 [bar]: 28, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 7, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 22, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 39, 类型名称: XGE-6M

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6M
P 区间最大值 [巴]7.0 bar
P 区间最大值 [磅英寸]101.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称风扇转速控制器
产品类型XGE
产品系列电子控制器
产品配件Electron. control accessories
最大电流输出/相 [安培]3 A
最小速度设定 [%]35%@60Hz45%@50Hz
最高工作压力 [bar]47.0 bar
最高工作压力 [psig]681 psig
制冷剂(s)R407HR410AR449BR450AR513A
功能Min. speed
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4
压力连接注意事项带 Schrader
原厂设置 [磅英寸表压]406.0 psig
特性
值
可维修编号
外壳已关闭
审批CE 认证
所含部件Plug
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量50 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]200 V
相位数1
类型名称XGE-6M
调节范围 [MPa] Pe [最大]3.90 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]2.20 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]39.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]22.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]566.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]319.00 psig
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接标准DIN 8906
进口压力连接类型喇叭口
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.272 千克
净重0.19 千克
容积0.746 公升
特性
值
EAN/UPC5702428275446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm