Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

风扇转速控制器

061H3246

出厂设置 [bar]: 19, P 区间最大值 [巴]: 6, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 10, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 25

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SE
P 区间最大值 [巴]6.0 bar
P 区间最大值 [磅英寸]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称风扇转速控制器
产品类型XGE
产品系列电子控制器
产品配件编号
供电电压 [V] DC10.00 V
最高工作压力 [bar]47.0 bar
最高工作压力 [psig]681 psig
制冷剂(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4
压力连接注意事项带 Schrader
特性
值
原厂设置 [磅英寸表压]276.0 psig
可维修编号
外壳已关闭
审批CE 认证
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量50 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
相似产品061H3104061H3146
类型名称XGE-4SE
调节范围 [MPa] Pe [最大]2.50 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]1.00 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]25.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]10.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]362.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]145.00 psig
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接标准DIN 8906
进口压力连接类型喇叭口

一般规格

特性
值
毛重0.225 千克
净重0.19 千克
容积0.735 公升
特性
值
EAN/UPC5702428531627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm