Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

风扇转速控制器, XGE-EC

061H3146

出厂设置 [bar]: 19, P 区间最大值 [巴]: 6, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 10, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 25

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEI I/60
P 区间最大值 [巴]6.0 bar
P 区间最大值 [磅英寸]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称风扇转速控制器
产品类型XGE-EC
产品系列电子控制器
产品配件编号
供电电压 [V] DC10.00 V
最高工作压力 [bar]47.0 bar
最高工作压力 [psig]681 psig
制冷剂(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
包含电池No
包装方式工业包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4
压力连接注意事项带 Schrader
原厂设置 [磅英寸表压]276.0 psig
特性
值
可维修编号
外壳已关闭
审批CE 认证
机箱防护等级 IPIP65
每包数量60 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
相似产品061H3246
类型名称XGE-4SEI
调节范围 [MPa] Pe [最大]2.50 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]1.00 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]25.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]10.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]362.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]145.00 psig
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接标准DIN 8906
进口压力连接类型喇叭口

一般规格

特性
值
毛重0.225 千克
净重0.19 千克
特性
值
容积0.735 公升
EAN/UPC5702428531597