Danfoss logo
XGE fan speed controller, no background

风扇转速控制器, XGE-2C

061H3144

出厂设置 [bar]: 8, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 6, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 8, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 18, 类型名称: XGE-2C

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2C
P 区间最大值 [巴]6.0 bar
P 区间最大值 [磅英寸]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称风扇转速控制器
产品类型XGE
产品系列电子控制器
产品配件Electron. control accessories
最大电流输出/相 [安培]3 A
最小速度设定 [%]35%@60Hz
最高工作压力 [bar]47.0 bar
最高工作压力 [psig]681 psig
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
功能Cut Off
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4
压力连接注意事项带 Schrader
原厂设置 [磅英寸表压]116.0 psig
特性
值
可维修编号
外壳已关闭
审批CE 认证
所含部件Plug
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量50 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]200 V
相位数1
类型名称XGE-2C
调节范围 [MPa] Pe [最大]1.80 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]0.80 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]18.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]8.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]261.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]116.00 psig
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接标准DIN 8906
进口压力连接类型喇叭口
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.272 千克
净重0.262 千克
容积0.735 公升
特性
值
EAN/UPC5702428275545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm