风扇转速控制器
061H3081
出厂设置 [bar]: 28, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 7, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 22, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 39
061H3081
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 销售文本 | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| P 区间最大值 [巴] | 7.0 bar |
| P 区间最大值 [磅英寸] | 101.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL 认证 | Yes |
| 产品名称 | 风扇转速控制器 |
| 产品类型 | XGE |
| 产品系列 | 电子控制器 |
| 产品配件 | Electron. control accessories |
| 最大电流输出/相 [安培] | 3 A |
| 最小速度设定 [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| 最高工作压力 [bar] | 47.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 681 psig |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| 功能 | Min. speed |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力进口接口尺寸 [英寸] | 1/4 |
| 压力连接注意事项 | 带 Schrader |
| 原厂设置 [磅英寸表压] | 406.0 psig |
| 可维修 | 编号 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 外壳 | 已关闭 |
| 审批 | CE 认证ATEXCSAEACUL |
| 所含部件 | Plug |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 每包数量 | 50 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 131 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 200 V |
| 相位数 | 1 |
| 类型名称 | XGE-6MC-7QA915 |
| 调节范围 [MPa] Pe [最大] | 3.90 MPa |
| 调节范围 [MPa] Pe [最小] | 2.20 MPa |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 39.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 22.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 566.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 319.00 psig |
| 进口压力 内部/外部 | Female |
| 进口压力连接标准 | DIN 8906 |
| 进口压力连接类型 | 喇叭口 |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.272 千克 |
| 净重 | 0.19 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.771 公升 |
| EAN/UPC | 5702424693626 |