Danfoss logo
风扇转速控制器-product-details

风扇转速控制器

061H3075

出厂设置 [bar]: 19, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 6, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 10, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 25

产品规格

特性
值
ATEX 销售文本-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE 认证Yes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
P 区间最大值 [巴]6.0 bar
P 区间最大值 [磅英寸]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL 认证Yes
产品名称风扇转速控制器
产品类型XGE
产品系列电子控制器
产品配件Electron. control accessories
最大电流输出/相 [安培]3 A
最小速度设定 [%]35%@60Hz45%@50Hz
最高工作压力 [bar]47.0 bar
最高工作压力 [psig]681 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
功能Cut Off
包含电池No
包装方式工业包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4
原厂设置 [磅英寸表压]276.0 psig
可维修编号
特性
值
备注PLUG ORDERED SEPARATELY
外壳已关闭
审批CE 认证ATEXCSAEACUL
机箱防护等级 IPIP65
每包数量60 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]200 V
相位数1
类型名称XGE-4CCBI-7QA909
调节范围 [MPa] Pe [最大]2.50 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]1.00 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]25.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]10.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]362.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]145.00 psig
进口压力 内部/外部Male
进口压力连接标准DIN 8906
进口压力连接类型喇叭口
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.215 千克
净重0.204 千克
容积0.746 公升
特性
值
EAN/UPC5702424693565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm