Danfoss logo
3 phase energy meter - EM530

Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485

080Z2130

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description3PH ENERGY METER CT 5A RS485
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6)
SCIP 卷宗产品名称3PH ENERGY METER
SCIP 卷宗编号7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Energy meter
产品类型Energy Meter
特性
值
产品系列Electron. control accessories
产品配件编号
功能需求米数
包含电池No
包装方式单包装
可维修编号
应用程序领域能量计量
每包数量1 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]120 V

一般规格

特性
值
毛重247 公克
净重184 公克
特性
值
容积0.892 公升
EAN/UPC5715162846858