Danfoss logo
1 phase energy meter - EM511

Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485

080Z2131

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
Product lineElectronic Controllers and Services
产品名称Energy meter
产品类型Energy Meter
产品系列Electron. control accessories
产品配件编号
功能需求米数
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
可维修编号
应用程序领域能量计量
每包数量1 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]120 V

一般规格

特性
值
毛重143 公克
净重92 公克
特性
值
容积0.569 公升
EAN/UPC5715162715819