Danfoss logo
EKA 206 adapter

Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack, EKC 22x

084B4088

包装方式: 单包装, 每包数量: 60

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack
Product lineElectronic Controllers and Services
产品名称通信模块
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
供电电压 [V] DC5.00 V
功耗 [VA]0.1 VA
功能RS-485 Adapter for Modbus
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
更多信息TTL to RS-485 Adapter
每包数量60 pc
用于产品EKC 22x
相似产品084B4188
类型名称EKA 206
通信类型RS485

一般规格

特性
值
毛重37 公克
净重17.83 公克
特性
值
容积0.014 公升
EAN/UPC5715162688977