Danfoss logo
AK-UI55 Info

AK-UI55 Info

084B4077

功能: 远程显示屏, 包装方式: 多包装, 每包数量: 30

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description手操器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 卷宗产品名称AK-CC55,UI55 Bluetooth
SCIP 卷宗编号c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称显示屏
特性
值
产品类型AK-UI55 Info
产品系列Electron. control accessories
功耗 [VA]0.1 VA
功能远程显示屏
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I
每包数量30 pc
用于产品AK-CC55
相似产品084B4195

一般规格

特性
值
毛重0.044 千克
净重0.03 千克
容积0.15 公升
特性
值
EAN/UPC5702428545266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm