Danfoss logo
AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply,  080Z0059

??

080Z0059

??, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description??
Product lineElectronic Controllers and Services
产品名称电源
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
功能电源,24V DC,2.5 Amp
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
更多信息尺寸:54 x 90mm
每包数量1 pc
用于产品Power supply
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
类型名称AK-PS 250
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.247 千克
净重0.2 千克
特性
值
容积0.639 公升
EAN/UPC5715162794777