温度传感器, NTC
080N0333
功能: 温度感应, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 150
080N0333
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,4m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| SCIP 卷宗产品名称 | NTC Temperature sensor Cable |
| SCIP 卷宗编号 | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 温度传感器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | NTC |
| 产品系列 | 传感器 |
| 功能 | 温度感应 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 150 pc |
| 用于产品 | EET |
| 电缆长度 [m] | 4.000 m |
| 终端接头 | 接线装置 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 91 公克 |
| 净重 | 63 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255145578 |