Danfoss logo
Accessory _ Packing

显示连接线6米 24/盒, EET

080N0309

显示连接线6米 24/盒, 用于产品: EET, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description显示连接线6米 24/盒
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
特性
值
产品系列Electron. control accessories
功能用于 EET 的 1.5m 电缆
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品EET

一般规格

特性
值
毛重0.045 千克
净重0.039 千克
容积0.195 公升
特性
值
EAN/UPC5702428666473
Proposition 65No significant risk