Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

温度传感器, NTC

080N0307

功能: 温度感应, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 150

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称NTC Temperature sensor Cable
SCIP 卷宗编号5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称温度传感器
特性
产品类型NTC
产品系列传感器
功能温度感应
包含电池No
包装方式工业包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量150 pc
用于产品EET
电缆长度 [m]1.000 m
终端接头接线装置

一般规格

特性
毛重0.027 千克
净重0.022 千克
容积0.157 公升
特性
EAN/UPC5715162490846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm