Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

温度传感器, NTC

080N0300

功能: 温度感应, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 150

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 1 m
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称NTC Temperature sensor Cable
SCIP 卷宗编号5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称温度传感器
特性
值
产品类型NTC
产品系列传感器
功能温度感应
包含电池No
包装方式工业包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量150 pc
用于产品EET
电缆长度 [m]1.000 m
终端接头接线装置

一般规格

特性
值
毛重0.027 千克
净重0.022 千克
容积0.157 公升
特性
值
EAN/UPC5715162490549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm