Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

配件,电子控制, 配件,电子控制

080N0021

配件,电子控制, 包装方式: 多包装, 每包数量: 60

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description配件,电子控制
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
SCIP 卷宗产品名称EKA 201, EKA 202, EKA 203
SCIP 卷宗编号70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
产品名称Accessory
特性
值
产品类型Accessory
产品系列配件,电子控制
供电电压 [V] DC3.30 V
功能ERC/EET Parameter mass Prog.
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
更多信息091X1048-2 (sample)
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量60 pc
用于产品ERC/EET
终端接头Bergstik 8 Pin

一般规格

特性
值
毛重30 公克
净重29 公克
容积0.126 公升
特性
值
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm