Danfoss logo
 Accessories, electron. control, EKA 200 KoolKey 2.0, ERC11x, ERC 21x and EETx 080N0020

EKA 200??

080N0020

EKA 200??, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionEKA 200??
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
SCIP 卷宗产品名称EKA 200 KoolKey 2.0
SCIP 卷宗编号24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称网关
产品类型附件
特性
值
产品系列Electron. control accessories
供电电压 [V] DC5.00 V
功能ERC/EET Progamming
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内Yes
更多信息091X1074-1 (sample)
欧盟 RoHS 豁免条款7(a)7(c)-I
每包数量1 pc
用于产品ERC, EET, AK-CC, EKE
终端接头USB 2.0 & Bergstik 8 Pin

一般规格

特性
值
毛重46 公克
净重32 公克
容积0.135 公升
特性
值
EAN/UPC5715162495490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm