Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Display
产品类型AS-UI Snap-on
产品系列可编程控制器
功能User Interface
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
可维修编号
安装方法Snap-on
实时时钟编号
审批CE 认证EACRCMUAUL Recognized
应用程序领域Programmable controller
显示器类型LCD 128x64 mono
机箱防护等级 IPIP40
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
类型名称AS-UI Snap-on S
蜂鸣器常开

一般规格

特性
值
毛重0.099 千克
净重0.071 千克
容积0.206 公升
特性
值
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm