Danfoss logo
EKE 100 service cable

Electron. control accessories, Service cable

080G5058

Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V

建议更换: 080G5067

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电缆
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型Accessory
特性
值
产品系列Electron. control accessories
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证UAUKCA
机箱防护等级 IPIP20
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量250 pc
用于产品EKE 100 1VEKE 100 2V
符合 RoHSYes - RoHS ok
类型名称Service cable

一般规格

特性
值
毛重0.041 千克
净重0.039 千克
容积0.061 公升
特性
值
EAN/UPC5715162664391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm