Danfoss logo
Accessory _ Packing

通讯线, ERC 112

080G3397

通讯线, 用于产品: ERC 112, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 81

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description通讯线
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆
产品类型附件
产品系列Electron. control accessories
特性
值
功能ERC,Prosa 用通信电缆
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内Yes
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量81 pc
用于产品ERC 112
用于产品评论ERC 112 带 JST 接头
电缆长度 [m]3.500 m

一般规格

特性
值
毛重0.118 千克
净重0.062 千克
容积0.291 公升
特性
值
EAN/UPC5702428546256
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens