Danfoss logo
EKE1P_080G0325

步进电机驱动器, EKE 1P

080G0325

数字输入 (DI) [pc]: 2, 模拟输入 (AI) [pc]: 4, 压力传感器支持: 比例型 0.5 - 4 V DC

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description控制器
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗产品名称EKE-1P, Stepper valve extension module
SCIP 卷宗编号2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称步进电机驱动器
产品特点报警管理来自主机的容量信号除霜序列外部参考,温度/过热度控制限制功能手动操作带 1 EXV 的可逆系统检修模式启动过热度参考值阀门驱动器: 开度参考Preset OD
产品类型EKE 1P
产品系列电子阀控制
产品语言中文英文法文德文意大利文葡萄牙文俄文西班牙文
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
供电电压 [V] DC24.00 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
分部25
前端显示屏编号
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
压力传感器支持比例型 0.5 - 4 V DC
压力传感器数量1
可维修编号
备用电池 [V] DC [最大]24 V
备用电池 [V] DC [最小]18 V
安装方法DIN 滑轨
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
数字输入 (DI) [pc]2 pc
数字输出 (DO) [pc]1 pc
显示屏 - 选配MMIGRS2
更多信息Shared power supplySignal share via hardwire
机箱防护等级注释外壳 IP40
模拟输入 (AI) [pc]4 pc
模拟输入类型电压
每包数量16 pc
温度传感器支架Pt 1000
温度传感器数量2
用于产品CCMCCMTCTRETSKVS
编程工具Koolprog
网关选项MMIMYK
通信类型Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
阀输出类型CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.296 千克
净重0.134 千克
容积1.96 公升
特性
值
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm