Danfoss logo
ACCPBT, Probe, NTC, IP67

传感器, NTC 型温度传感器

080G0212

NTC 型温度传感器 , 用于产品: MCX 系列, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 10

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionNTC 型温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型附件
特性
值
产品系列传感器
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品MCX 系列
电缆长度 [m]1.500 m
类型名称ACCPBT

一般规格

特性
值
毛重0.042 千克
净重0.041 千克
容积0.097 公升
特性
值
EAN/UPC5702423286034
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens