Danfoss logo
 OP-LJZ048D40N/Q & OP-LJZ068D40N/Q - 115N0686

OP-LJZ048D40Q

115N0679

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
Compressor modelNTZ048-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ048D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D40Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD40 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱 + 全套压缩机保护 + 外壳保护
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D40
产品系列Condensing Units
冷凝器型号D8
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452A
包含电池No
特性
值
压缩机电源 [V]230/3/60
在 WEEE 范围内No
应用LBP
技术活塞
描述OP-LJZ048D40Q
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
版本D40
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相似产品115F0679
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]240 W
风扇电流 60Hz [A]1.20 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]355 mm

一般规格

特性
值
毛重80 千克
净重71 千克
特性
值
容积143.53 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm