Danfoss logo
 OP-HGZ064D40N/Q - 115N0656 - 115N0657

OP-HGZ064D40Q

115N0657

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ064D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC29 A
Model numberOP-HGZ064D40Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA19.8 A
VersionDescriptionD40 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱 + 全套压缩机保护 + 外壳保护
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D40
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]18.0 L
冷凝器型号N8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
特性
值
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
在 WEEE 范围内No
应用HBPMBP
技术活塞
描述OP-HGZ064D40Q
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]8800 m³/h
版本D40
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相似产品114N3299115F0657115N0812
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇叶片尺寸 [mm]457.000 mm
风扇电流 60Hz [A]3.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇输出功率 60Hz [W]450 W
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
值
毛重173 千克
净重158 千克
特性
值
容积686.4 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm