OP-HJZ019D39N
115N0269
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/1/60
115N0269
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | MTZ019-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ019D39N 220V/1F/60Hz |
| Model number | OP-HJZ019D39N |
| Product line | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ D39 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | D8 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/60 |
| 应用 | HBPMBP |
特性 | 值 |
|---|---|
| 技术 | 活塞 |
| 描述 | OP-HJZ019D39N |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| 版本 | D39 |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 208 V |
| 电蒩码 | N |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 285 W |
| 风扇电流 60Hz [A] | 1.10 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 风径[mm] | 355 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 64 千克 |
| 净重 | 55 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 143.53 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |