Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-LJZ136D49Q

115F0428

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
Compressor modelNTZ136-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ136D49Q
Model numberOP-LJZ136D49Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D49
产品系列Condensing Units
冷凝器型号J8
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
应用LBP
技术活塞
描述OP-LJZ136D49Q
特性
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]6300 m³/h
版本D49
电压 60Hz [伏]230 V
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]375 W
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇电流 60Hz [A]2.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇输出功率 60Hz [W]450 W
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
毛重115 千克
净重102 千克
特性
容积523.688 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm