Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJZ050D39V

115F0299

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 380/3/60

产品规格

特性
值
Compressor modelMTZ050-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.2 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ050D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.14 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ050D39V
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D39
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]8.0 L
冷凝器型号J8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
特性
值
包含电池No
压缩机电源 [V]380/3/60
在 WEEE 范围内No
应用HBPMBP
技术活塞
描述OP-HJZ050D39V
标称电压低值(60Hz)[V]380 V
标称电压高值,60 Hz [伏]400 V
气流 60Hz [m³/h]6300 m³/h
版本D39
电蒩码V
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]375 W
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇电流 60Hz [A]2.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
值
毛重107 千克
净重94 千克
特性
值
容积523.688 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm